Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF35M230 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CV

Climasys CV - NSYCVF35M230

Нагнетательная вентиляция

Изображение NSYCVF35M230 Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CV
Climasys CV - NSYCVF35M230
Нагнетательная вентиляция

Вентилятор электродвигателя 35M3/Ч 230В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Двигатель вентилятора
    воздушный поток
    Скорость свободного потока: 35 м³/ч в 50 Гц
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    16 Вт 50 Гц
    14 W 60 Hz
    уровень шума
    32 дБ
    высота
    Внешний: 80 мм
    ширина
    Внешний: 80 мм
    глубина
    Внешний: 25 мм
    размеры выреза
    Ø 78 мм
    состав устройства
    1 осевой двигатель
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 1.1 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.