Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF165M230PF Schneider Electric

Посмотреть все Prisma P

Prisma P - NSYCVF165M230PF

Cubicles

Изображение NSYCVF165M230PF Schneider Electric
Посмотреть все Prisma P
Prisma P - NSYCVF165M230PF
Cubicles

Вентилятор 165M3/Ч 230В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор
    тип воздушного фильтра
    Стандартный
    воздушный поток
    Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 165 м³/ч в 50 Гц
    Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 193 м³/ч в 60 Hz
    [Us] номинальное напряжение сети
    175...253 В
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    16.3 W 50 Гц
    14.3 W 60 Hz
    [In] номинальный ток
    0.12 А 50 Гц
    0.94 А 60 Hz
    уровень шума
    50...51 дБ
    тип подшипника
    Шарик
    высота
    Внешний: 268 мм
    ширина
    Внешний: 248 мм
    глубина
    Внешний: 104 мм
    размеры выреза
    223 x 223 мм
    масса продукта
    1.14 кг
    материал
    Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпуская решетка
    цвет
    Выпуская решетка: серый RAL 7035
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    максимальное давление
    50 Па расход 0 м³/ч
    присоединения
    Разъем Faston
    степень защиты IP
    IP54
    состав устройства
    1 выпуская решетка передняя сторона
    1 осевой двигатель
    2 защитная решетка на передней и задней поверхностях
    1 фильтр передняя часть осевого двигателя
    1 шаблон выреза
    1 шнур питания
    условия эксплуатации
    Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
    Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра
    Окружающая среда должна быть относительно чистой
    Следует избегать слишком частой замены фильтров
    Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 5.2 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 1.1 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.10.11
    Размер 179.9 KB
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Filterfan 165m3/h 230V IP54
    Дата 17.01.14
    Размер 1.4 MB
    Дата 17.01.14
    Размер 3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 262.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 2.1 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 81 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.