Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCVF165M115PF Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CV

Climasys CV - NSYCVF165M115PF

Нагнетательная вентиляция

Изображение NSYCVF165M115PF Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CV
Climasys CV - NSYCVF165M115PF
Нагнетательная вентиляция

ВЕНТ-ТОР 180M3/Ч 115В ЦВЕТ RAL7035

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CV
    тип устройства или его аксессуаров
    Вентилятор
    тип воздушного фильтра
    Стандартный
    воздушный поток
    Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 165 м³/ч в 50 Гц
    Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 193 м³/ч в 60 Hz
    [Us] номинальное напряжение сети
    75...126 В
    входное напряжение
    115 V 50/60 Гц
    Дополнительные характеристики
    диапазон мощности
    15.5 W 50 Гц
    14.4 W 60 Hz
    [In] номинальный ток
    0.2 А 50 Гц
    0.18 А 60 Hz
    уровень шума
    50...51 дБ
    тип подшипника
    Шарик
    высота
    Внешний: 268 мм
    ширина
    Внешний: 248 мм
    глубина
    Внешний: 104 мм
    размеры выреза
    223 x 223 мм
    масса продукта
    1.14 кг
    материал
    Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпуская решетка
    цвет
    Выпуская решетка: серый RAL 7035
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...70 °C
    максимальное давление
    50 Па расход 0 м³/ч
    присоединения
    Разъем Faston
    степень защиты IP
    IP54
    состав устройства
    1 выпуская решетка передняя сторона
    1 осевой двигатель
    2 защитная решетка на передней и задней поверхностях
    1 фильтр передняя часть осевого двигателя
    1 шаблон выреза
    1 шнур питания
    условия эксплуатации
    Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении
    Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра
    Окружающая среда должна быть относительно чистой
    Следует избегать слишком частой замены фильтров
    Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 5.2 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 1.1 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.10.11
    Размер 180 KB
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    Filterfan 165m3/h 115V IP54
    Дата 17.01.14
    Размер 1.8 MB
    Дата 17.01.14
    Размер 3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 262.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 2.1 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 81 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.