Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCUS2KUL Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CU

Climasys CU - NSYCUS2KUL

CE сертификация

Изображение NSYCUS2KUL Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CU
Climasys CU - NSYCUS2KUL
CE сертификация

Холодильный агрегат SLIM2000W 230V UL

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Тонкий корпус блока охлаждения
    место монтажа
    Дверь корпуса
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение изделия
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    число фаз сети
    1 фаза
    мощность охлаждения
    5289 БТЕ/ч 50/60 Гц L35-L50
    6824 БТЕ/ч 50/60 Гц L35-L35
    Дополнительные характеристики
    высота
    1696 мм
    ширина
    495 мм
    глубина
    195 мм
    [In] номинальный ток
    6.5 А
    макс. пусковой ток
    24 А
    потребляемая мощность, Вт
    1020 W при 50/60 Гц, L35-L35
    1160 W при 50/60 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    2
    способ управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20...50 °C
    рабочая температура окружающей среды
    50 °C, максимум
    20...46 °C, внтури оболочки
    20...50 °C, снаружи оболочки
    уровень шума
    67 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    28 бар
    воздушный поток
    Внешняя цепь : 1050 м³/ч при 50/60 Гц
    Внутренняя цепь : 860 м³/ч при 50/60 Гц
    масса продукта
    63 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0.51 кг)
    тип воздушного фильтра
    Дополнительный внешний фильтр контура
    типы реализуемых защит
    Тепловая защита : T 10 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    UL
    степень защиты IP
    IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529
    IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 11.9 MB
    Дата 20.10.15
    Размер 1.4 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.