Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCURFT3K Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CU

Climasys CU - NSYCURFT3K

CE сертификация

Изображение NSYCURFT3K Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CU
Climasys CU - NSYCURFT3K
CE сертификация

Комплект ретрофит CU НАВЕСН 3K

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Набор для модернизации
    область применения
    Адаптация имеющихся условий
    тип аксессуара/отдельной детали
    Монтажная панель
    назначение изделия
    Применять новый top-mounting cooling unit 2900 Вт на старый 2450 Вт положение монтажа
    Применять новый top-mounting cooling unit 2900 Вт на старый 3100 Вт положение монтажа
    состав устройства
    1x
    Фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Верх шкафа
    материал
    Металл
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    высота
    487 mm
    ширина
    800 мм
    глубина
    1.5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.17
    Размер 69.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.