Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCUHD1K Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CU

Climasys CU - NSYCUHD1K

CE сертификация

Изображение NSYCUHD1K Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CU
Climasys CU - NSYCUHD1K
CE сертификация

Холодильный агрегат внешний 1000W 230V

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок охлаждения
    место монтажа
    Сторона
    тип установки
    Наружный
    назначение изделия
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    число фаз сети
    1 фаза
    мощность охлаждения
    1000 Вт 50/60 Гц L35-L35
    790 Вт 50/60 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    783 мм
    ширина
    348 мм
    глубина
    215 мм
    [In] номинальный ток
    3 А
    макс. пусковой ток
    10.5 А
    потребляемая мощность, Вт
    570 W при 50/60 Гц, L35-L35
    650 W при 50/60 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    1.8
    способ управления
    Механический
    диапазон уставок температуры
    20...55 °C
    рабочая температура окружающей среды
    20...46 °C, внтури оболочки
    55 °C, максимальное
    -20...55 °C, снаружи оболочки
    уровень шума
    65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    25 бар
    воздушный поток
    Внутренняя цепь : 330 m3/h при 50/60 Гц
    Внешняя цепь : 570 м³/ч при 50/60 Гц
    масса продукта
    28 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0.23 кг)
    тип воздушного фильтра
    Дополнительный внешний фильтр контура
    типы реализуемых защит
    Тепловая защита : T 6 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/42/EC - машинное оборудование
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    стандарты
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 378
    EN 60335-2-40
    степень защиты IP
    IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529
    IP55 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 21.09.17
    Размер 4.4 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.15
    Размер 9 MB
    Дата 27.05.15
    Размер 1.2 MB
    Дата 09.02.17
    Размер 15.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.03.15
    Размер 4.6 MB
    Дата 01.12.15
    Размер 5.9 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.