Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCUCN800T1KHD Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CU

Climasys CU - NSYCUCN800T1KHD

CE сертификация

Изображение NSYCUCN800T1KHD Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Навес
    Применение для устройства
    Универсальный
    совместимость серий продукта
    ClimaSys CU блок охлаждения
    место монтажа
    Сверху шкафа
    назначение изделия
    For боковой монтаж холодильного блока - мощность: 820 Вт
    For боковой монтаж холодильного блока - мощность: 1000 Вт
    состав устройства
    Монтажный шаблон
    Фиксаторы
    Навес
    Дополнительные характеристики
    материал
    Нержавеющая сталь 304L
    цвет
    Серый RAL 7035
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    ширина
    Номинальн. : 348 мм
    глубина
    Номинальн. : 215 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.17
    Размер 591.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.