Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCU1K5R Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CU

Climasys CU - NSYCU1K5R

CE сертификация

Изображение NSYCU1K5R Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CU
Climasys CU - NSYCU1K5R
CE сертификация

Холодильный агрегат 1500ВТ крыша 230В 50ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    CU
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок охлаждения
    тип монтажа
    На крыше шкафа
    тип установки
    Внутри помещения
    назначение изделия
    Для шкафа
    исполнение выключателя
    Винтами
    входное напряжение
    230 V 50/60 Гц
    число фаз сети
    1 фаза
    мощность охлаждения
    1550 Вт 50/60 Гц L35-L35
    1200 Вт 50/60 Гц L35-L50
    Дополнительные характеристики
    высота
    415 мм
    ширина
    567 mm
    глубина
    401 мм
    [In] номинальный ток
    4.5 А
    макс. пусковой ток
    18 А
    потребляемая мощность, Вт
    810 Вт при 50/60 Гц, L35-L35
    930 Вт при 50/60 Гц, L35-L50
    код энергоэффективности
    1.9
    способ управления
    Электронный контроллер
    диапазон уставок температуры
    20...55 °C при 50 Гц
    20...50 °C при 60 Hz
    рабочая температура окружающей среды
    20...46 °C, внтури оболочки
    55 °C, максимальное
    20...55 °C при 50 Гц, снаружи оболочки
    20...50 °C при 60 Hz, снаружи оболочки
    уровень шума
    65 дБ в соответствии с EN/ISO 3746
    давление
    25 бар
    воздушный поток
    Внутренняя цепь : 860 м³/ч при 50/60 Гц
    Внешняя цепь : 1820 m3/h при 50/60 Гц
    масса продукта
    44 кг
    тип охлаждающего газа
    R134a (0.54 кг)
    тип воздушного фильтра
    Дополнительный внешний фильтр контура
    типы реализуемых защит
    Тепловая защита : T 10 А
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) :
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CE
    директивы
    2004/108/EC - электромагнитная совместимость
    2006/42/EC - машинное оборудование
    2006/95/EC - директива по низкому напряжению
    стандарты
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 378
    EN 60335-2-40
    степень защиты IP
    IP54 на внутренней цепи в соответствии с IEC 60529
    IP34 на внешней цепи в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.15
    Размер 7.9 MB
    Дата 19.10.15
    Размер 1.4 MB
    Дата 09.02.17
    Размер 25.8 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.15
    Размер 11.2 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.