Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCTL750DLPG Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYCTL750DLPG

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYCTL750DLPG Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYCTL750DLPG
Принадлежности для монтажа

PLA THALASS СПЛОШНАЯ ПЕРЕДН ПАНЕЛЬ 750

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    Применение для устройства
    Приложение для модульного распределения
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    номинальные размеры для шкафа
    W: 750 мм
    место монтажа
    На DL шасси
    состав устройства
    2 панель
    Дополнительные характеристики
    материал
    PS (полистирол)
    цвет
    Серый RAL 7035
    способ установки
    Закреплены
    тип передней панели
    Сплошной
    высота
    Номинальн. : 150 мм
    Реальный : 146 мм
    ширина
    Номинальн. : 750 мм
    Реальный : 652 мм
    толщина
    5 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.