Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCTL400DLM Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - NSYCTL400DLM

Установочные аксессуары

Изображение NSYCTL400DLM Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - NSYCTL400DLM
Установочные аксессуары

Сплошная панель S3D Д 150х400мм 12 модулей

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    Применение для устройства
    Универсальный
    Приложение для модульного распределения
    совместимость серий продукта
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Spacial S3X
    номинальные размеры для шкафа
    H:  -
    место монтажа
    На DLM шасси
    состав устройства
    2 панель
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Полиэфирный порошок
    способ установки
    Закреплены
    тип передней панели
    Сплошной
    высота
    Номинальн. : 150 мм
    ширина
    Номинальн. : 400 мм
    354 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 5.2 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 5.7 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 1.1 MB
    Дата 09.01.18
    Размер 1.7 MB
    Дата 13.12.17
    Размер 753.3 KB
    Дата 12.12.17
    Размер 5 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.11.17
    Размер 391.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.