Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCS200PLM Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLM

Thalassa PLM - NSYCS200PLM

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYCS200PLM Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLM
Thalassa PLM - NSYCS200PLM
Принадлежности для монтажа

DIN рейка симметричная, Д=180мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    Применение для устройства
    Универсальный
    диапазон
    Spacial
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип рейки
    Симметричные DIN-рейки
    номинальные размеры шкафа
    -
    монтажная опора
    Пластмассовая гайка
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLM
    состав устройства
    1 рейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 2 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    Оцинкованный
    способ установки
    Фиксирующий элемент - задняя поверхность корпуса расположение
    регулировка
    DIN рейка регулирование высоты, шаг 25 мм
    длина
    180 мм
    высота
    35 мм
    ширина
    7.2 мм
    толщина
    1 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 12.12.17
    Размер 1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.08.17
    Размер 189.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.10.16
    Размер 343.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.