Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCRTMR1U Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - NSYCRTMR1U

Установочные аксессуары

Изображение NSYCRTMR1U Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - NSYCRTMR1U
Установочные аксессуары

Панель вентиляционная 19" 1U RAL7035

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" передняя панель
    область применения
    Приложения для электроники
    Универсальный
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На вертикальной стойке
    количество стоек
    1U
    монтажная опора
    Передняя и задняя часть 19" стойка
    совместимость изделий
    Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA шкафы
    Шкаф Actassi
    материал
    Листовая сталь
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    Перфорированный
    толщина
    1.5 мм
    способ установки
    Элементом крепления 19" : 19" рейки для стойки
    количество 19" элемент
    1
    высота
    44.45 мм
    ширина
    465 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.