Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCRTMH1U Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - NSYCRTMH1U

Корпуса щитов

Изображение NSYCRTMH1U Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - NSYCRTMH1U
Корпуса щитов

Накладная панель 1U для шкафов SOHO

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    Панель-заглушка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    тип краски
    Текстурированное
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Actassi XS-E
    количество стоек
    1U
    состав устройства
    Фиксаторы
    материал
    Листовая сталь
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    назначение изделия
    Корпус
    толщина
    1.5 мм
    способ установки
    2 винтами
    высота
    43.6 мм
    ширина
    269.3 мм
    глубина
    8 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.