Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCRTM1U5GCA Schneider Electric

Посмотреть все Spacial CRN

Spacial CRN - NSYCRTM1U5GCA

Установочные аксессуары

Изображение NSYCRTM1U5GCA Schneider Electric
Посмотреть все Spacial CRN
Spacial CRN - NSYCRTM1U5GCA
Установочные аксессуары

Организатор 19" 1U 5 поворотом колец RAL7017

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" передняя панель
    область применения
    Приложения для электроники
    Универсальный
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Actassi
    количество стоек
    1U
    монтажная опора
    Передняя и задняя часть 19" стойка
    совместимость изделий
    Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA шкафы
    Шкаф Actassi
    состав устройства
    1 панель 19"
    5 направляющая
    материал
    Листовая сталь : плата
    Пластик : направляющая
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Элементом крепления 19" : 19" рейки для стойки
    регулировка
    Горизонтальный, вертикальный и положение под 45º
    количество 19" элемент
    1
    высота
    44.45 мм
    ширина
    465 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.