Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCRTA6U Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - NSYCRTA6U

Корпуса щитов

Изображение NSYCRTA6U Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - NSYCRTA6U
Корпуса щитов

19' ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 6U ТОЛЩ. 3 ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие управления кабелями
    цвет
    Серый (RAL 7035)
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На вертикальной стойке
    количество стоек
    6U
    монтажная опора
    Передняя и задняя часть 19" стойка
    совместимость изделий
    Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA шкафы
    Шкаф Actassi
    материал
    Алюминий
    тип покрытия
    Анодированный
    назначение изделия
    Корпус
    толщина
    3 мм
    способ установки
    4 винтами
    количество 19" элемент
    6
    глубина
    3 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.