Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCRS100W120V Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CR

Climasys CR - NSYCRS100W120V

Нагреватели сопротивления

Изображение NSYCRS100W120V Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CR
Climasys CR - NSYCRS100W120V
Нагреватели сопротивления

Нагреватель ультратонкий CRS 100ВТ 120В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CR
    тип устройства или его аксессуаров
    Ультратонкий резистивный подогрев
    диапазон мощности
    90 W
    входное напряжение
    120 V переменный ток 50/60 Гц
    электрическое соединение
    Кабель длина: 2 м
    Дополнительные характеристики
    рабочее положение
    Горизонт.
    Вертикальный
    рабочая температура окружающей среды
    -60...70 °C
    диапазон температур
    -40...70 °C
    материал
    Силиконовая резина
    высота
    External: 260 mm
    ширина
    Внешний: 440 мм
    глубина
    Внешний: 1.6 мм
    состав устройства
    6 самоклеющиеся накладки
    6 пластиковая подставка
    4 Telequick гайки
    4 зажимные гайки
    Аксессуары крепления
    условия эксплуатации
    Требуется электрическая защита
    Нагреватели должны быть установлены с контроллером температуры
    Воздухонепроницаемый корпус
    монтаж
    4 винтами
    монтажная опора
    DIN-рейка
    Монтажная плата Telequick
    Клейкая липучка
    Стандартная монтажная панель
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 60.8 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 712 B
    CAD Drawing Package for Thermal components
    Дата 29.05.13
    Размер 182.1 MB
    Дата 29.05.13
    Размер 710 B
    CRS heater 100W 120V 280x450mm
    Дата 17.01.14
    Размер 318.3 KB
    Дата 17.01.14
    Размер 258.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 01.12.15
    Размер 2.1 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.