Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAG12LPH2 Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLM

Thalassa PLM - NSYCAG12LPH2

Тепловые принадлежности

Изображение NSYCAG12LPH2 Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLM
Thalassa PLM - NSYCAG12LPH2
Тепловые принадлежности

Вентиляционные вводы IP68 120L/H M12

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CA
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    тип устройства или его аксессуаров
    Pressure release valve
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    характеристики окружающей среды
    Water resistant
    монтаж
    Привинченный
    состав устройства
    1x клапан
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    материал
    PA6
    Акриловый сополимер ( мембрана )
    диаметр
    10.2 мм
    высота
    30 мм
    ширина
    140 мм
    огнестойкость
    V2
    рабочая температура окружающей среды
    -40...150 °C
    проницаемость
    120 л/ч
    pressure difference
    < 0.1 bar
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 5.1 MB
    Дата 18.12.17
    Размер 1 MB
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.03.17
    Размер 8.7 MB
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.