Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYCAF108 Schneider Electric

Посмотреть все Climasys CA

Climasys CA - NSYCAF108

Natural airing

Изображение NSYCAF108 Schneider Electric
Посмотреть все Climasys CA
Climasys CA - NSYCAF108
Natural airing

Cменный фильтр Ø108мм внешний, диаметр124x124мм IP20

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ClimaSys
    наименование изделия
    ClimaSys CA
    тип устройства или его аксессуаров
    Фильтр
    совместимость серий продукта
    ClimaSys CV
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для управления тепловыми параметрами
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    На двигателе вентилятора
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Для двигателя вентилятора 65 м3/ч 230 В
    Для двигателя вентилятора 65 м3/ч 115 В
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Полиуретановый пенопласт
    ширина
    Внешний : 124 мм
    высота
    Внешний : 124 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Программное обеспечение
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.18
    Размер 55.2 MB
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ClimaSys catalog 2017
    Дата 01.02.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 01.02.17
    Размер 16 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 159 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.