Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBVS500 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SF

Spacial SF - NSYBVS500

Распределение энергии

Изображение NSYBVS500 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SF
Spacial SF - NSYBVS500
Распределение энергии

2 вертикальные опоры для для сборных шин 3200A 500

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для сборной шины
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель сборной шины
    область применения
    Универсальный
    Prisma приложения
    место монтажа
    В структуре шкафа
    положение шинопровода
    Вертикальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SFP
    Prisma PH
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    Дополнительные характеристики
    соединение ячейка-устройство
    Linergy BS боковой шинопровод - стационарный
    Linergy LGYE боковой шинопровод - стационарный
    состав устройства
    2 изолированный держатель шины
    Фиксаторы
    1 металлический суппорт
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь для металлический суппорт
    Пластик для адаптер шины
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    ширина
    Номинальн. : 500 мм
    Центры фиксации : 450 мм
    глубина
    39 мм
    [In] номинальный ток
    3200 А
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.