Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBS400 Schneider Electric

Посмотреть все Spacial SF

Spacial SF - NSYBS400

Распределение энергии

Изображение NSYBS400 Schneider Electric
Посмотреть все Spacial SF

Spacial SF - NSYBS400

Распределение энергии

опора для сборных шин 630A 400

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для сборной шины
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель сборной шины
    область применения
    Универсальный
    место монтажа
    В структуре шкафа
    положение шинопровода
    Горизонт.
    Вертикальный
    совместимость серий продукта
    Spacial SF
    Spacial SFX
    Spacial SM
    Дополнительные характеристики
    состав устройства
    1 40 мм поперечная рейка быстрого монтажа
    Фиксаторы
    1 адаптер шины
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь для металлический суппорт
    Пластик для адаптер шины
    способ установки
    Фиксирующий элемент
    высота
    47 мм
    ширина
    Номинальн. : 400 мм
    Центры фиксации : 310 мм
    глубина
    40 мм
    [In] номинальный ток
    630 А
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 15.7 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 15.6 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.10.17
    Размер 349.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.