Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBRP25PLAG Schneider Electric

Посмотреть все Thalassa PLA

Thalassa PLA - NSYBRP25PLAG

Принадлежности для монтажа

Изображение NSYBRP25PLAG Schneider Electric
Посмотреть все Thalassa PLA
Thalassa PLA - NSYBRP25PLAG
Принадлежности для монтажа

19" поворотное шасси 25U для PLA H1500xW750 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Thalassa
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    тип устройства или его аксессуаров
    Стойка 19"
    область применения
    Универсальный
    номинальные размеры шкафа
    H:  -  
    тип стойки
    Поворот
    место монтажа
    Передняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Thalassa PLA
    состав устройства
    Фиксаторы
    2 вертикальные стойки 19"
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    количество 19" элемент
    25
    Дополнительные характеристики
    материал
    Листовая сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    тип замка
    Два ригеля 5 мм
    монтаж
    Фиксирующий элемент
    допустимая нагрузка
    3 кг в единицу
    открывание 19" стойки
    Налево 120 °
    высота
    Номинальн. : 1500 мм
    толщина
    2 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.