Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBR9F2U6 Schneider Electric

Посмотреть все Actassi

Actassi - NSYBR9F2U6

Корпуса щитов

Изображение NSYBR9F2U6 Schneider Electric
Посмотреть все Actassi
Actassi - NSYBR9F2U6
Корпуса щитов

Set 2 19P uprights 2U widht 600

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Actassi
    тип устройства или его аксессуаров
    19" направляющие
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    поставляемое оборудование
    Элементы крепления
    количество в одном комплекте
    Комплект из 2 шт.
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Каркас
    совместимость серий продукта
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    материал
    Обработанная листовая сталь
    ширина
    600 мм : номинальн.
    количество стоек
    2U
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 19.8 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.09.18
    Размер 833.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.