Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение NSYBP207 Schneider Electric

Посмотреть все Запасные части для шкафов

Запасные части для шкафов - NSYBP207

Steel floor-standing enclosures

Изображение NSYBP207 Schneider Electric
Посмотреть все Запасные части для шкафов
Запасные части для шкафов - NSYBP207
Steel floor-standing enclosures

Задняя панель SFP 2000X700

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Spacial
    тип предложения
    Запасной элемент
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    тип устройства или его аксессуаров
    Задняя панель
    область применения
    Универсальный
    номинальные размеры шкафа
    H:  -
    место монтажа
    Задняя часть шкафа
    совместимость серий продукта
    Spacial
    состав устройства
    1 задняя панель
    Фиксаторы
    Дополнительные характеристики
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Листовая сталь
    цвет
    Серый RAL 7035
    тип покрытия
    Эпоксидно полиэстровое напыление
    способ установки
    Винтами - тип винта невыпадающ. - снаружи шкафа расположение
    высота
    Номинальн. : 2000 мм
    Real : 2020 mm
    ширина
    Номинальн. : 700 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.