Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN577099 Schneider Electric

Посмотреть все Connect

Connect - MTN577099

Функции

Изображение MTN577099 Schneider Electric
Посмотреть все Connect
Connect - MTN577099
Функции

МЕХАНИЗМ УНИВЕРСАЛЬНОГО СУПЕРДИММЕРА 420VA

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    серия продукта
    Вставки Merten
    диапазон
    Merten
    наименование изделия
    Merten inserts
    тип устройства или его аксессуаров
    Кнопка с диммером
    комплектация изделия
    Вставка
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    Кнопка
    Инфракрасный и кнопка
    Кнопка
    Радио и кнопка
    доступные функции
    С запоминанием значением освещенности
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    диапазон мощности
    25...420 VA
    частота сети
    50...60 Hz
    тип нагрузки
    Resistive
    Inductive
    Capacitive
    совместимость входа
    Кнопки и электронный блок
    материал
    Металл
    Пластик
    монтаж
    Винтами и лапками
    Вид монтажа
    Скрытый
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.10.11
    Размер 194.9 KB
    Дата 04.09.12
    Размер 326.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.16
    Размер 492.4 KB
    Дата 24.09.17
    Размер 68 KB
    Дата 23.09.14
    Размер 860.3 KB
    Дата 17.07.17
    Размер 511.1 KB
    Дата 31.07.17
    Размер 492.4 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 11 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.09.17
    Размер 175 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    RoHs Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.09.13
    Размер 96.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.