Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN564319 Schneider Electric

Посмотреть все ARGUS - датчики движения

ARGUS - датчики движения - MTN564319

ARGUS детекторы движения

Изображение MTN564319 Schneider Electric
Посмотреть все ARGUS - датчики движения
ARGUS - датчики движения - MTN564319
ARGUS детекторы движения

Датчик движения ARGUS 220, 16А, 230В, IP55, цвет полярно-белый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    ARGUS
    тип устройства или его аксессуаров
    Датчик движения
    тип нагрузки
    Емкостной : : 10 А, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Лампа накаливания : 3000 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    Галогенная лампа : 2500 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    тип упаковки
    Картон
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    частота сети
    50 Гц
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230 В
    выходной ток
    16 A
    типы реализуемых защит
    Защита зоны возникновения тока утечки
    тип настройки
    Регулируемая зона обнаружения
    Регулируемая светочувствительность
    Настройка времени
    тип дисплея
    Светодиод
    задержка
    1 с...8 мин
    регулировка интенсивности света
    3...1000 лк
    угол обнаружения по горизонтали
    0...300 °
    поверхность обнаружения
    Фронтальный 16 м
    Боковой 10 м
    материал
    PC (polycarbonate) with brilliant surface
    тип монтажа
    Открытый
    монтажная высота
    2.5 м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    рабочая температура окружающей среды
    -20...25 °C
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 26.04.16
    Размер 3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.10.16
    Размер 492.4 KB
    Дата 17.07.17
    Размер 511.1 KB
    Дата 31.07.17
    Размер 492.4 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 330.4 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 511.1 KB
    Дата 23.05.18
    Размер 477 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 12.1 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.04.16
    Размер 142.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.08.18
    Размер 195.2 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.05.15
    Размер 125.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.