Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN536214 Schneider Electric

Посмотреть все Merten System M

Merten System M - MTN536214

Merten System M

Изображение MTN536214 Schneider Electric
Посмотреть все Merten System M
Merten System M - MTN536214
Merten System M

Центральная плата терморегулятора с переключателем, SYSTEM M, ЦВЕТ антрацит

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Регулятор температуры в помещении
    комплектация изделия
    Центральная плата
    оттенок цвета
    Антрацитовый
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    Вид монтажа
    Скрытый
    высота
    54.9 мм
    ширина
    55.4 мм
    глубина
    15 мм
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.07.17
    Размер 280.6 KB
    Дата 17.11.17
    Размер 280.6 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.05.15
    Размер 83 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.