Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN5250-6035 Schneider Electric

Посмотреть все Merten D-Life

Merten D-Life - MTN5250-6035

Function

Изображение MTN5250-6035 Schneider Electric
Посмотреть все Merten D-Life
Merten D-Life - MTN5250-6035
Function

MERTEN D-Life ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАКЛАДКА с поворот. рукояткой для диммера, БЕЛ. ЛОТОС

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten System Design
    наименование
    System Design
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    назначение изделия
    Поворотная кнопка
    оттенок цвета
    Lotus white glossy
    код цвета
    RAL 9003
    материал
    Антиблокировочная тормозная система
    степень защиты IP
    IP20
    Дополнительные характеристики
    монтаж
    Зажимом
    Условия эксплуатации
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 19 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 30.01.17
    Размер 213.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.