Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN3882-0325 Schneider Electric

Посмотреть все Merten System M

Merten System M - MTN3882-0325

Merten System M

Изображение MTN3882-0325 Schneider Electric
Посмотреть все Merten System M
Merten System M - MTN3882-0325
Merten System M

Центральная плата С Маркировочная 1/0/2 для механизма выключателяАК-Б

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    диапазон
    Merten System M
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Закрывающая панель
    оттенок цвета
    Активный белый
    код цвета
    RAL 9016
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Ключ
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    обработка поверхности
    Антибактериальный
    монтаж
    Зажимом
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 475.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.