Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN3300-4015 Schneider Electric

Посмотреть все Merten System M

Merten System M - MTN3300-4015

Merten System M

Изображение MTN3300-4015 Schneider Electric
Посмотреть все Merten System M
Merten System M - MTN3300-4015
Merten System M

Клавиша для одноклавишного механизма, коричневая плата

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Merten Antique:
    Merten Artec
    наименование
    Antique
    Artec
    тип устройства или его аксессуаров
    Клавиша
    оттенок цвета
    Темный пирит
    код цвета
    RAL 8019
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Одинарный выключатель или кнопка
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    монтаж
    Зажимом
    высота
    65.8 мм
    ширина
    66.3 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
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
    Доступно
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
    Дата 21.11.17
    Размер 475.7 KB
    Страницы каталога
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.18
    Размер 22 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.