Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MTN312744 Schneider Electric

Посмотреть все Merten System M

Merten System M - MTN312744

Merten System M

Изображение MTN312744 Schneider Electric
Посмотреть все Merten System M
Merten System M - MTN312744
Merten System M

Две клавиши с пиктограммой«ВКЛ» И «ОТКЛ», бежевый

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    торговая марка изделия
    Schneider Electric
    диапазон
    Merten System M
    серия продукта
    Merten System M
    наименование
    M-Arc
    M-Elegance
    M-Plan
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Star
    System M
    тип устройства или его аксессуаров
    Клавиша
    оттенок цвета
    Белоснежный
    код цвета
    RAL 9010
    Дополнительные характеристики
    назначение изделия
    Сдвоенный выключатель или кнопка
    материал
    Поликарбонат бриллиантовый
    маркировка
    0 - 1
    монтаж
    Зажимом
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.18
    Размер 67 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.17
    Размер 475.7 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.