Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MIP312FU Schneider Electric

Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)

Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP312FU

Кожух в сборе

Изображение MIP312FU Schneider Electric
Посмотреть все Mini Pragma (Мини Прагма)
Mini Pragma (Мини Прагма) - MIP312FU
Кожух в сборе

MINI PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕД. встраив. с белой дв. 3РЯДАх12МОД.,IP40,IK07,Италия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Mini Pragma
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    тип шкафа
    Универсальный корпус
    количество модулей по 18 мм в ряду
    12
    количество горизонтальных рядов
    1
    совместимость серий продукта
    LexCom Home FIX DIN DIN rail
    LexCom Home FIX BOX fixing
    LexCom Home FIX SCREW screw fixing
    LexCom Home FIX CABLE кабельный сжим
    оборудование в комплекте
    DIN rail ( 1 )
    Grid ( 1 )
    тип передней крышки
    Реверсируемый
    Сплошной
    ширина
    217 mm inside
    270 мм стена
    294 мм снаружи
    высота
    350 mm inside
    478 мм стена
    502 мм снаружи
    глубина
    98 мм общий
    76 mm inside
    18 мм снаружи
    80 мм стена
    Дополнительные характеристики
    монтаж шкафа
    Утопленная
    шаг 9 мм
    24
    общее количество модулей по 18 мм
    12
    рассеиваемая мощность, Вт
    52 Вт
    [In] номинальный ток
    63 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    < 400 V
    тип рейки
    DIN
    ввод кабеля
    Надрезанные отверстия
    назначение клеммного блока
    Without
    материал шкафа
    Тыльная часть : технический пластик
    Дверь : технический пластик
    Лицевая панель : технический пластик
    масса продукта
    2 кг
    цвет
    Дверь : белый ( RAL 9003 )
    Лицевая панель : белый ( RAL 9003 )
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60529
    IEC 60670-24
    EN 60695-2-11
    IEC 62262
    МЭК 60670-1
    огнестойкость
    Door : 750 °C conforming to EN 60695-2-11
    Front face : 750 °C conforming to EN 60695-2-11
    Back part : 850 °C conforming to EN 60695-2-11
    степень защиты IP
    IP40 в соответствии с EN/IEC 60529
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mini Pragma Enclosure Flush with universal grid (3x12 mod size)
    Дата 24.09.17
    Размер 7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.06.18
    Размер 478.9 KB
    Дата 08.06.18
    Размер 2.2 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.