Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MGU8.603 Schneider Electric

Посмотреть все Unica

Unica - MGU8.603

Рама крышки

Изображение MGU8.603 Schneider Electric
Посмотреть все Unica

Unica - MGU8.603

Рама крышки

UNICA MODULAR КОРОБКА монтажная 3 модуля

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    область применения
    Монтаж
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная коробка
    наименование
    Unica (стандартный дизайн)
    комплектация изделия
    Механизм
    количество модулей
    3 модуля
    монтаж
    Защёлкивание
    оттенок цвета
    Желтый
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    кабельный ввод
    10 ловушки конденсата
    условия эксплуатации
    Итальянский
    материал
    Коробка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    стандарты
    DIN 49073
    глубина
    48 мм
    ширина
    106 мм
    высота
    74 мм
    масса продукта
    29.3 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK01
    степень защиты IP
    IP20
    характеристики окружающей среды
    Ацетон
    Спирт
    Аммиак
    Белизна
    Жидкое мыло
    Масло
    Бензин
    Стойкий к УФ
    Жидкий стеклоочиститель
    вопросы сохранности окружающей среды
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.08.18
    Размер 36.8 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 04.08.17
    Размер 719.3 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.07.17
    Размер 368.6 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 0
    RoHs China Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.