Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MGU70.566.18 Schneider Electric

Посмотреть все Unica

Unica - MGU70.566.18

Функции

Изображение MGU70.566.18 Schneider Electric
Посмотреть все Unica
Unica - MGU70.566.18
Функции

UNICA АУДИОСИСТЕМА BLUETOOTH, БЕЛЫЙ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Unica
    тип устройства или его аксессуаров
    Audio receiver
    комплектация изделия
    Device kit
    Дополнительные характеристики
    тип монтажа
    Скрытый
    монтаж
    Винты
    Монтажные лапки
    состав устройства
    1 audio receiver
    1 power supply
    2 2.5" loudspeaker
    1 mounting frame
    тип сети обмена данными
    Bluetooth (10 m)
    тип разъема
    Jack (3.5 mm, 62 Ohm)
    оттенок цвета
    Белый (RAL 9003)
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Audio receiver 15/16 V DC
    Power supply 265 V AC 47...63 Hz
    потребляемый ток
    4.5...100 mA with bluetooth
    4.5...75 mA with jack
    потребляемая мощность, Вт
    12 W (power supply)
    входное напряжение
    100 mVrms with jack
    выходное напряжение
    15 V DC (power supply)
    выходной ток
    800 mA (power supply)
    номинальная выходная мощность
    5 Вт
    2.5 Вт
    1.5 Вт
    0 Вт
    signal isolation
    58 дБ
    диапазон
    45...20000 Гц
    signal to noise ratio
    84 дБ
    кол-во адресов
    0...9999
    частота передачи
    2.4 ГГц
    мощность радиосигнала
    7 дБм
    присоединения
    Винтовые зажимы
    материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск
    масса продукта
    0.9 кг
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.11.17
    Размер 16.6 MB
    Дата 10.08.18
    Размер 36.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.07.17
    Размер 416.6 KB
    Дата 14.08.18
    Размер 429.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.