Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение MDC24SX3KVAI Schneider Electric

Посмотреть все Сверхмалые центры обработки данных

Сверхмалые центры обработки данных - MDC24SX3KVAI

Изображение MDC24SX3KVAI Schneider Electric
Посмотреть все Сверхмалые центры обработки данных
Сверхмалые центры обработки данных - MDC24SX3KVAI

Микро-ЦОД Micro DC 24U SX, 3 КВА, 230 В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Обзор
    Описание
    Предварительно интегрированное решение микро-ЦОД включает: стойку, упакованную в противоударной упаковке, два ИБП, два управляемых PDU, система мониторинга NetBotz 250 с датчиком температуры и влажности, юнитовые заглушки и щеточный уплотнитель.
    Название модели
    Микро-ЦОД Micro DC 24U SX, 3 КВА, 230 В
    Стандартное время поставки
    Обычно имеется в наличии
    Распространение продуктов
    Андорра , Армения , Австрия , Азербайджан , Белоруссия , Бельгия , БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА , Болгария , Хорватия , Кипр , Чешская Республика , Дания , Эстония , Финляндия , Франция , Грузия , Германия , Греция , Венгрия , Исландия , Ирландия , Израиль , Италия , Казахстан , Латвия , Лихтенштейн , Литва , Люксембург , Македония , Мальта , Молдова, Республика , Нидерланды , Норвегия , Польша , Португалия , Румыния , Российская Федерация , Словакия (Словацкая Республика) , Словения , Испания , Швеция , Швейцария , Украина , Узбекистан
    Поддерживаемое аппаратное обеспечение
    Размеры панели
    0
    Яркость
    0 нит
    Шаг точки
    0.0
    Цвета дисплея
    0
    Потребление энергии ЖК-дисплеем
    0 W
    Физические
    Масса нетто
    179.17 kg
    Максимальная высота
    1199.0 mm
    Максимальная ширина
    600.0 mm
    Максимальная глубина
    1070.0 mm
    Масса брутто
    247.21 kg
    Высота в упаковке
    1350.0 mm
    Ширина в упаковке
    899.0 mm
    Глубина в упаковке
    1219.0 mm
    Минимальная глубина монтажа
    7.52
    Максимальная глубина монтажа
    36.02
    Высота аппаратурной стойки
    24 U
    Устройств на поддоне
    0.0
    Вертикальные стойки
    16 измерительный прибор
    Передняя дверца
    16 измерительный прибор
    Задняя дверца
    18 измерительный прибор
    Верхняя крышка
    18 измерительный прибор
    Направляющие, соответствующие стандарту EIA
    14 измерительный прибор
    Боковые панели
    18 измерительный прибор
    Окружающей среды
    куб. футов в минуту
    0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.