Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LXM32MC10N4 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - LXM32MC10N4

Сервоприводы

Изображение LXM32MC10N4 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - LXM32MC10N4
Сервоприводы

Сервопривод LXM32 модульный 100A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 32
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервопривод управления перемещением
    краткое название устройства
    LXM32M
    форма привода
    Блок
    число фаз сети
    Трехфазный
    [Us] номинальное напряжение сети
    200...240 V (- 15...10 %)
    380...480 V (- 15...10 %)
    пределы напряжения питания
    170...264 В
    323...528 В
    частота сети питания
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Встроенный
    непрерывный выходной ток
    40 А (f = 4 кГц)
    пиковый выходной ток, 3 с
    100 A для 5 с
    Непрерывная мощность
    11000 Вт в 400 В
    номинальная мощность
    11 kW в 400 В (f = 4 кГц)
    линейный ток
    23.3 А, THDI из 140 % при 480 V, Без дросселя на линии
    32 А, THDI из 54 % в 480 V, С внешним дросселем на линии 0.5 мГн
    38.1 A, THDI из 70 % в 380 V, С внешним дросселем на линии 0.5 мГн
    Дополнительные характеристики
    частота переключения
    4 кГц
    категория перенапряжения
    III
    ток утечки
    < 30 мА
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    гальваническая развязка
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    Одножильный кабель МЭК (для θ = 50 °C) материал проводника: медь 90 °C ,материал изоляции провода: XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим кабель 8 мм² AWG 8 (CN8)
    момент затяжки
    3.8 Н-м (CN8)
    количество дискретных входов
    2 захват
    тип дискретного входа
    Захват (CAP)
    длительность выборки
    0.25 мс
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока для захват
    тип дискретных входов
    Положительный (дополнение STO_A, дополнение STO_B) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    время выполнения команды выключателем
    <= 5 ms (дополнение STO_A, дополнение STO_B)
    количество дискретных выходов
    3
    тип дискретного выхода
    Логический (DO) 24 В пост. ток
    напряжение дискретного выхода
    <= 30 В пост. ток
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная (DO) в соответствии с EN/IEC 61131-2
    время дребезга контакта
    <= 1 мс (дополнение STO_A, дополнение STO_B)
    тормозной ток
    50 мА
    время отклика на выходе
    250 мкс (DO) дискретный
    тип сигнала управления
    Pulse train output (PTO) RS422 <= 500 кГц 100 m
    типы реализуемых защит
    От обратной полярности :сигнал на входах
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированный
    уровень безопасности
    SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508
    интерфейс связи
    Интегрированный Modbus
    тип разъема
    RJ45 (с маркировкой CN7) :Modbus
    физический интерфейс
    2-проводн. многоточечн. RS485 Modbus
    скорость передачи
    9600, 19200, 38400 bps для шины длиной <= 40 м Modbus
    кол-во адресов
    1...247 Modbus
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (красный) напряжение сервопривода
    функция сигнализации
    Отображение отказов в 7 сегментов
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    совместимость продукта
    Серводвигатель BMH (190 мм, 1 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BMH (190 мм, 2 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BMH (190 мм, 3 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BMH (190 мм, 4 выхлопные трубы двигателя)
    ширина
    180 мм
    высота
    385 мм
    глубина
    240 мм
    масса продукта
    9.6 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенные электромагнитные помехи в класс А группа 1 в соответствии с EN 55011
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    сертификация продукта
    CSA
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    виброустойчивость
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60028-2-27
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    характеристики окружающей среды
    Классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    Класс 3K3 (5 - 85 %) без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C в соответствии с UL
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    тип охлаждения
    Встроенный вентилятор
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.12.18
    Размер 4.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 16.10.17
    Размер 9.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.12.16
    Размер 3.1 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.16
    Размер 215.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.17
    Размер 182.1 KB
    Прошивки - Выпуск
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.01.19
    Размер 186.7 KB
    Дата 11.01.19
    Размер 369.7 KB
    Дата 11.01.19
    Размер 359.7 KB
    LXM32Flashtool - V2.200 - Lexium 32 Flashtool
    Дата 11.01.19
    Размер 4.2 MB
    Дата 11.01.19
    Размер 384.9 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.17
    Размер 5.6 MB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.