Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LXM32AD18M2 Schneider Electric

Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт

Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - LXM32AD18M2

Сервоприводы

Изображение LXM32AD18M2 Schneider Electric
Посмотреть все Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт
Сервопреобразователи Lexium 32 и серводвигатели от 0.15 до 7 кВт - LXM32AD18M2
Сервоприводы

Сервопривод LXM32A CAN RJ45 18A ПЕР

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Lexium 32
    тип устройства или его аксессуаров
    Сервопривод управления перемещением
    краткое название устройства
    LXM32A
    форма привода
    Блок
    число фаз сети
    Однофазный
    [Us] номинальное напряжение сети
    100...120 V (- 15...10 %)
    200...240 V (- 15...10 %)
    пределы напряжения питания
    170...264 В
    85...132 В
    частота сети питания
    50/60 Hz (- 5...5 %)
    частота сети
    47,5...63 Гц
    фильтр помех
    Встроенный
    непрерывный выходной ток
    6 А (f = 8 кГц)
    пиковый выходной ток, 3 с
    10 А при 115 В для 5 с
    18 А при 230 В для 5 с
    Непрерывная мощность
    500 Вт при 115 В
    1600 Вт при 230 В
    номинальная мощность
    0.5 кВт при 115 В (f = 8 кГц)
    1 кВт при 230 В (f = 8 кГц)
    линейный ток
    8.5 А, THDI из 147 % при 115 V, Без дросселя на линии
    8.4 А, THDI из 148 % при 230 V AC 50/60Hz, Без дросселя на линии
    9.9 А, THDI из 74 % при 115 V, С внешним дросселем на линии от 2 мГн
    10.6 А, THDI из 93 % при 230 V AC 50/60Hz, С внешним дросселем на линии от 2 мГн
    Дополнительные характеристики
    частота переключения
    8 кГц
    категория перенапряжения
    III
    ток утечки
    < 30 мА
    выходное напряжение
    <= напряжение питания
    гальваническая развязка
    Между цепями питания и управления
    тип кабеля
    Одножильный кабель МЭК (для θ = 50 °C) материал проводника: медь 90 °C ,материал изоляции провода: XLPE/EPR
    электрическое соединение
    Зажим кабель 3 мм² AWG 12 (CN8)
    Зажим кабель 5 мм² AWG 10 (CN1)
    Зажим кабель 5 мм² AWG 10 (CN10)
    момент затяжки
    0.5 Н-м (CN8)
    0.7 Н-м (CN1)
    0.7 Н-м (CN10)
    количество дискретных входов
    1 захват
    2 безопасность
    4 логический
    тип дискретного входа
    Захват (CAP)
    Логический (DI)
    Безопасность (дополнение STO_A, дополнение STO_B)
    длительность выборки
    0.25 мс (DI) для дискретный
    напряжение дискретного входа
    24 V пост. Тока для захват
    24 V пост. Тока для логический
    24 V пост. Тока для безопасность
    тип дискретных входов
    Положительный (дополнение STO_A, дополнение STO_B) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    Положительный (DI) при Состоянии 0: > 19 В при Состоянии 1: < 9 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    Положительная или отрицательная (DI) при Состоянии 0: < 5 В при Состоянии 1: > 15 В в соответствии с EN/МЭК 61131-2 тип 1
    время выполнения команды выключателем
    <= 5 ms (дополнение STO_A, дополнение STO_B)
    количество дискретных выходов
    2
    тип дискретного выхода
    Логический (DO) 24 В пост. ток
    напряжение дискретного выхода
    <= 30 В пост. ток
    логика дискретного выхода
    Положительная или отрицательная (DO) в соответствии с EN/IEC 61131-2
    время дребезга контакта
    <= 1 мс (дополнение STO_A, дополнение STO_B)
    2 мкс (CAP)
    0.25 мкс...1.5 мс (DI)
    тормозной ток
    50 мА
    время отклика на выходе
    250 мкс (DO) дискретный
    тип сигнала управления
    Servo motor encoder feedback
    типы реализуемых защит
    От обратной полярности :сигнал на входах
    От короткого замыкания :сигнал выходов
    функция защиты
    STO (безопасное выключение крутящего момента), интегрированный
    уровень безопасности
    SIL 3 в соответствии с EN/IEC 61508
    PL = e в соответствии с ISO 13849-1
    интерфейс связи
    Интегрированный CANopen
    Интегрированный Modbus
    Интегрированный CANmotion
    тип разъема
    RJ45 (с маркировкой CN4 или CN5) :CANmotion
    RJ45 (с маркировкой CN4 или CN5) :CANopen
    RJ45 (с маркировкой CN7) :Modbus
    способ доступа
    Ведомый
    физический интерфейс
    2-проводн. многоточечн. RS485 Modbus
    скорость передачи
    1 Mbps для шины длиной <= 4 м CANopen, CANmotion
    125 kbps для шины длиной <= 500 м CANopen, CANmotion
    250 kbps для шины длиной <= 250 м CANopen, CANmotion
    50 kbps для шины длиной <= 1000 м CANopen, CANmotion
    500 kbps для шины длиной <= 100 м CANopen, CANmotion
    9600, 19200, 38400 bps для шины длиной <= 40 м Modbus
    кол-во адресов
    1...247 Modbus
    1...127 CANopen, CANmotion
    служба обмена данными
    1 receive SDO CANmotion
    1 transmit SDO CANmotion
    2 PDOs conforming to DSP 402 CANmotion
    2 SDO прием CANopen
    2 SDO передача CANopen
    4 configurable mapping PDOs CANopen
    CANopen dvc pfl drv + mtn ctrl CANopen, CANmotion
    Disp of flts on intd disp term Modbus
    Авария CANopen, CANmotion
    Evt,time-trgd, rmty rqtd,sync CANopen
    Node guarding, heartbeat CANopen
    Position control mode CANmotion
    Pos ctrl, spd,tq pfl+homing md CANopen
    Синхронизация CANmotion
    светодиодный индикатор состояния
    1 светодиод (красный) напряжение сервопривода
    1 светодиод проверка наличия обрывов в катушке
    1 светодиод RUN
    функция сигнализации
    Отображение отказов в 7 сегментов
    маркировка
    CE
    рабочее положение
    Вертикальный +/- 10 градусов
    совместимость продукта
    Серводвигатель BMH (70 мм, 1 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BMH (70 мм, 2 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BMH (70 мм, 3 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BMH (100 мм, 1 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BSH (55 мм, 3 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BSH (70 мм, 1 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BSH (70 мм, 2 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BSH (70 мм, 3 выхлопные трубы двигателя)
    Серводвигатель BSH (100 мм, 1 выхлопные трубы двигателя)
    ширина
    48 мм
    высота
    270 мм
    глубина
    237 мм
    масса продукта
    1,8 кг
    Условия эксплуатации
    электромагнитная совместимость
    Наведенные электромагнитные помехи в класс А группа 1 в соответствии с EN 55011
    Наведенные электромагнитные помехи в класс A группа 2 в соответствии с EN 55011
    Наведенные электромагнитные помехи в среда 2 категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    Наведенные электромагнитные помехи в категория C2 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    Наведенные электромагнитные помехи в среды 1 и 2 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду в уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
    Восприимчивость к электромагнитным полям в уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-3
    Тест на стойкость к импульсному перенапряжению 1,2/50 мкс в уровень 3 в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
    Испытание на невосприимчивость к коммутационным помехам/коротким пакетам в уровень 4 в соответствии с EN/IEC 61000-4-4
    Излучаемые электромагнитные помехи в класс A группа 2 в соответствии с EN 55011
    Излучаемые электромагнитные помехи в категория C3 в соответствии с EN/IEC 61800-3
    стандарты
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    сертификация продукта
    CSA
    RoHS
    TÜV
    UL
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP20 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    виброустойчивость
    1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60028-2-27
    степень загрязнения
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    характеристики окружающей среды
    Классы 3C1 в соответствии с IEC 60721-3-3
    относительная влажность
    Класс 3K3 (5 - 85 %) без образования конденсата в соответствии с IEC 60721-3-3
    рабочая температура окружающей среды
    0...50 °C в соответствии с UL
    температура окружающей среды при хранении
    -25...70 °C
    тип охлаждения
    Встроенный вентилятор
    рабочая высота
    <= 1000 м без ухудшения номинальных значений
    > 1000...3000 м с условиями
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.12.18
    Размер 4.7 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 02.10.17
    Размер 6.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 06.06.16
    Размер 215.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.12.17
    Размер 168.7 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.01.19
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.01.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.