Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LXD1LE7 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LXD1LE7

Запасаные части

Изображение LXD1LE7 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LXD1LE7
Запасаные части

Катушка для контактора 208В 50/60ГЦ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LXD1
    тип цепи управления
    Пер. ток 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    208 V пер. ток 50/60 Hz
    среднее сопротивление
    430.4 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    16 гн
    совместимость изделий
    CAD
    LC1D09...D38
    LC1DT20...DT40
    механическая износостойкость
    15 млн. циклов
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,6 Uc в 60 °C отпускание 50/60 Hz
    0,8...1,1 Uc в 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz
    0,85...1,1 Uc в 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz
    70 В·А в 20 °C (cos φ 0.75) 50 Гц
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гц
    7.5 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz
    теплоотдача
    2...3 Вт в 50/60 Гц
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    масса продукта
    0,07 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.07.17
    Размер 1.1 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.