Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LX9FK932 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys F

TeSys F - LX9FK932

Запасаные части

Изображение LX9FK932 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys F
TeSys F - LX9FK932
Запасаные части

TeSys F - специальная катушка контактора - 220 В пост. тока, низкое потребление

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Обмотка специального контактора
    краткое название устройства
    LX9FK
    совместимость серий продукта
    TeSys F LC1F контактор
    TeSys F DR2S resistor
    совместимость изделий
    LC1F500
    DR2SC
    тип цепи управления
    Пост. ток низкое потребление
    напряжение цепи управления
    220 V пер. ток
    220 V пост. ток
    индуктивность замкнутого контура
    5.1 гн
    время срабатывания
    60 мс отключение
    20 мс включение
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    рабочая частота
    <= 3600 cyc/h в <= 70 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,3...0,5 Uc в 55 °C отпускание
    0,85...1,1 Uc в 55 °C находится в состоянии работы
    пусковая мощность, Вт
    470 Вт в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    29 Вт в 20 °C
    теплоотдача
    15...18.3 Вт
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    > -5...55 °C
    масса продукта
    1.08 кг
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
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.11.18
    Размер 7.4 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.