Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LX1D2E6 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LX1D2E6

Запасаные части

Изображение LX1D2E6 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LX1D2E6
Запасаные части

coil LX1-D - TeSys D - 48 V AC

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для LX1D2E6. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    совместимость серий продукта
    TeSys D LC1D контактор
    тип цепи управления
    Пер. ток
    тип катушки
    AC 60 Hz
    напряжение цепи управления
    48 V пер. ток 60 Hz
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0.8...1.1 Uc
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 VA 60 Hz
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7.5 ВА 60 Hz
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
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.