Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LX0FL056 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys F

TeSys F - LX0FL056

Запасаные части

Изображение LX0FL056 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys F
TeSys F - LX0FL056
Запасаные части

Катушка контактора CR1F630 110В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    краткое название устройства
    LX0FL
    тип цепи управления
    Пост. ток низкое потребление
    напряжение цепи управления
    110 V пост. ток
    среднее сопротивление
    19.36 Ом блокировочный при 20 °C
    365.33 Ом расцепление при 20 °C
    совместимость изделий
    CR1F630
    время срабатывания
    50...100 мс расцепление
    40...80 мс блокировочный
    механическая износостойкость
    1 млн. циклов
    рабочая частота
    120 цикл/ч в <= 40 °C
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0,85...1,1 Uc блокировочный
    0,85...1,1 Uc расцепление
    Условия эксплуатации
    масса продукта
    1,5 кг
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1.2 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 200.1 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 97.8 MB
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 202.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.