Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV847311 Schneider Electric

Посмотреть все Masterpact MTZ

Masterpact MTZ - LV847311

Configured references_Masterpact MTZ 1/2/3

Изображение LV847311 Schneider Electric
Посмотреть все Masterpact MTZ
Masterpact MTZ - LV847311
Configured references_Masterpact MTZ 1/2/3

XF COM 024/030 VAC/VDC СТАЦ. ВЫКЛ.-ЛЯ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    краткое название устройства
    XF diag & com
    тип устройства или его аксессуаров
    Расцепитель напряжения
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ2 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ1 автоматический выключатель
    Дополнительные характеристики
    способ управления
    По сети связи
    функции сигнализации и диагностики
    Проверка наличия обрывов в катушке
    Тип команды управления катушкой
    Готовность к включению или отключению
    Управление с кнопки электрического включения BPFE
    напряжение цепи управления
    24 V пер. ток 50/60 Hz
    24...30 V пост. ток
    пороговое напряжение срабатывания
    0,85...1,1 Un
    потребляемая мощность при удержании, ВА
    4.5 В·А
    подача напряжения удержания
    4,5 Вт
    исполнение выключателя
    Стационарный
    время выполнения команды выключателем
    55 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ1
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 800 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 1000 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 1250 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 1600 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 2000 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 2500 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 3200 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 4000 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 800 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 1000 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 1250 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 1600 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 2000 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 2500 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 3200 А
    70 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 4000 А
    80 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 4000 А
    80 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 5000 А
    80 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ2 6300 А
    80 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 4000 А
    80 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 5000 А
    80 ms +/- 10 % для Masterpact MTZ3 6300 А
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.18
    Размер 11.5 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 87.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.05.17
    Размер 470.2 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.05.17
    Размер 458.5 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.