Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV833681SP Schneider Electric

Посмотреть все Masterpact MTZ

Masterpact MTZ - LV833681SP

Запчасти MTZ1

Изображение LV833681SP Schneider Electric
Посмотреть все Masterpact MTZ
Masterpact MTZ - LV833681SP
Запчасти MTZ1

RR MN 100/130 VAC/VDC РЕГ. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Masterpact
    краткое название устройства
    Блок задержки расцепителя MN
    тип устройства или его аксессуаров
    Дополнительная задержка времени
    область применения
    Управление
    совместимость серий продукта
    Masterpact MTZ1 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ2 автоматический выключатель
    Masterpact MTZ3 автоматический выключатель
    тип расцепителя напряжения
    Мгновенное
    Дополнительные характеристики
    длительность импульса
    200 мс
    time delay range
    0.5...3 с
    напряжение цепи управления
    100...130 V пер. ток 50/60 Hz
    100...130 V пост. ток
    пороговое напряжение срабатывания
    0,35...0,7 Un - во время отключен время
    0,85 Un - во время включен время
    подача напряжения удержания
    4,5 ВА
    подаваемая пусковая мощность
    200 VA
    время выполнения команды выключателем
    0.5 с
    0.9 с
    1.5 с
    3 s
    тип предложения
    Запасной элемент
    оборудование в комплекте
    Краткая иннструкция 1
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.18
    Размер 11.5 MB
    Дата 23.05.18
    Размер 87.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.18
    Размер 10.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.