Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV510470 Schneider Electric

Посмотреть все EasyPact CVS

EasyPact CVS - LV510470

Номинальные параметры

Изображение LV510470 Schneider Electric
Посмотреть все EasyPact CVS
EasyPact CVS - LV510470
Номинальные параметры

Автоматический выключатель EasyPact CVS100 50кА TM16D 3P3D

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easypact CVS100...250
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель
    краткое название устройства
    CVS100N
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3d
    Защита от токов утечки (Vigi)
    Без
    [In] номинальный ток
    100 А ( 40 °C )
    код отключающей способности
    N
    тип сети
    Переменный ток
    [Icu] Отключающая способность
    50 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    40 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    80 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    TM-D
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    номинальный ток расцепителя
    16 А ( 40 °C )
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (тепловая)
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    присоединения
    Винтовое соединение
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    диапазон уставок тепловой защиты
    0...16 A
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    30 кА в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц
    50 кА в соответствии с IEC 60947-2 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    80 kA в соответствии с IEC 60947-2 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    12000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 415 V In
    шаг соединения
    35 мм
    индикатор положения контакта
    Да
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,7...1 x In
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    Фиксированный
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    уставка тока мгновенного срабатывания
    190 A
    высота
    161 мм
    ширина
    105 мм
    глубина
    86 мм
    Условия эксплуатации
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    GOST
    IEC
    степень защиты IP
    IP40
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.01.19
    Размер 24.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.09.17
    Размер 554.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 3.2 MB
    Дата 03.08.17
    Размер 3.1 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 343.2 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 280 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.08.17
    Размер 149.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.