Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV510367 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все EasyPact CVS

EasyPact CVS - LV510367

Номинальные параметры

Изображение LV510367 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все EasyPact CVS
EasyPact CVS - LV510367
Номинальные параметры

Easypact CVS - CVS100B Vigi MH TM100D circuit breaker - 3P/3d

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для LV510367. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Easypact CVS100...250
    тип устройства или его аксессуаров
    Автоматический выключатель утечки на землю
    краткое название устройства
    Vigi CVS100B
    область применения
    Распределение
    описание полюсов
    3P
    описание защищенных полюсов
    3d
    Защита от токов утечки (Vigi)
    С
    [In] номинальный ток
    100 А ( 40 °C )
    код отключающей способности
    B
    тип сети
    Переменный ток
    [Icu] Отключающая способность
    40 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    20 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА Icu в соответствии с IEC 60947-2 в 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    категория применения
    Категория А
    наименование блока управления
    TM-D
    технология блока контроля и управления
    Термомагнитный
    типы реализуемых защит
    Защита от перегрузки (тепловая)
    Защита от короткого замыкания (электромагнитный расцепитель)
    наименование дополнительного модуля защиты от тока утечки
    MH
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50/60 Гц
    способ управления
    Тумблер
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Задняя монтажная панель
    присоединение с верхней стороны
    Передний
    соединение с нижней стороны
    Передний
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    15 кА в соответствии с IEC 60947-2 440 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кА в соответствии с IEC 60947-2 380/415 V переменный ток 50/60 Гц
    40 кА в соответствии с IEC 60947-2 220/240 V переменный ток 50/60 Гц
    механическая износостойкость
    30000 циклы
    электрическая износостойкость
    12000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 415 V In
    шаг соединения
    35 мм
    индикатор положения контакта
    Да
    уставка защиты с длительной задержкой срабатывания Ir
    Регулируемый
    [Ir] уставка тока срабатывания защиты от перегрузки
    0,7...1 x In
    тип регулировки выдержки времени срабатывания при перегрузке
    Фиксированный
    тип уставки времени срабатывания защиты при коротком замыкании
    Фиксированный
    диапазон уставок мгновенной защиты типа Ii
    Фиксированный
    уставка тока мгновенного срабатывания
    800 A
    класс защиты от тока утечки
    Класс А
    тип уставки тока срабатывания защиты от к токов утечки
    5 регулируем. настроек
    [IΔn] диапазон регулировки уставки тока срабатывания защиты от утечки на землю
    0.03 А
    0.3 А
    1 А
    10 А
    3 А
    тип уставки времени срабатывания защиты от к токов утечки
    5 регулируем. настроек
    [∆t] диапазон регулирования уставки времени защиты от токов утечки
    0 ms <= 40 ms
    150 ms <= 300 ms
    310 ms <= 800 ms
    60 ms <= 140 ms
    высота
    236 мм
    ширина
    105 мм
    глубина
    86 мм
    Условия эксплуатации
    класс защиты от поражения электрическим током
    Класс II
    стандарты
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    сертификация продукта
    GOST
    IEC
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -50...85 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.11.18
    Размер 17.3 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD of CVS100/160/250 Vigi 3P
    Дата 07.12.18
    Размер 10.2 MB
    Дата 07.12.18
    Размер 2.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 03.12.18
    Размер 3.2 MB
    Дата 31.10.18
    Размер 3.2 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.11.18
    Размер 447.2 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 367.2 KB
    REACh Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.12.18
    Размер 0
    EU RoHS Declaration
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.12.18
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.