Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LV426950 Schneider Electric

Посмотреть все Compact NSXm

Compact NSXm - LV426950

Вспомогательные элементы

Изображение LV426950 Schneider Electric
Посмотреть все Compact NSXm

Compact NSXm - LV426950

Вспомогательные элементы

ВСПОМ.КОНТАКТ OF ИЛИ SD NSXm

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    SD
    OF
    тип устройства или его аксессуаров
    Вспомогательный контакт
    совместимость серий продукта
    PowerPact PowerPact B
    Compact Compact NSXm
    набор вспомогательных контактов
    1 НО/НЗ
    Дополнительные характеристики
    тип сигнальных контактов
    Стандартный
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    Категория использования DC-12 : 0.3 А сеть: постоянный ток в 250 V
    Категория использования DC-14 : 0.03 А сеть: постоянный ток в 250 V
    Категория использования AC-12 : 5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования AC-12 : 5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования AC-12 : 5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 В
    Категория использования AC-12 : 5 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220...240 V
    Категория использования AC-12 : 5 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380...440 V
    Категория использования AC-15 : 5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования AC-15 : 5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования AC-15 : 4 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 В
    Категория использования AC-15 : 3 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 220...240 V
    Категория использования AC-15 : 2.5 А сеть: переменный ток 50/60 Гц в 380...440 V
    Категория использования DC-12 : 5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования DC-12 : 2.5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования DC-12 : 0.6 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 В
    Категория использования DC-14 : 2.5 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования DC-14 : 1.2 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования DC-14 : 0.35 A сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 В
    Категория использования DC-14 : 0.05 А сеть: постоянный ток в 250 V
    Категория использования DC-14 : 1 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 24 В
    Категория использования DC-14 : 0.2 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 48 V
    Категория использования DC-14 : 0.05 А сеть: пер./пост. тока 50/60 Гц в 110 В
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V
    Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 660...690 V
    мин. нагрузка
    5 мА в 17 V постоянный ток
    клеммный блок
    Пружинные
    длина зачистки проводов
    8 мм передний
    длина
    1 мм
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.12.17
    Размер 5.2 MB
    Дата 21.08.18
    Размер 13.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 12.02.18
    Размер 3.9 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.