Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LT3SA00ED Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LT3

TeSys LT3 - LT3SA00ED

Электронные реле токовой защиты

Изображение LT3SA00ED Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LT3
TeSys LT3 - LT3SA00ED
Электронные реле токовой защиты

Реле защитный автоматический НЗ+НО 24/48В dc.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    LT3
    краткое название устройства
    LT3SA
    тип устройства или его аксессуаров
    Блоки тепловой защиты по сигналу терморезисторных датчиков
    напряжение цепи управления
    24...48 V пост. ток
    сброс
    Автоматический сброс
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    0,8...1,25 Uc
    тип контактов
    1 Н.З. + 1 Н.О. двойное напряжение
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для релейный выход управления
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    500 В переменный ток релейный выход управления
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    250 V переменный ток 50/60 Гц для релейный выход управления
    функция сигнализации
    Индикация аварии
    Индикация напряжения
    способ управления
    Автоматический сброс
    взаимозаменяемость датчиков
    Маркировочная табличка A в соответствии с IEC 60034-11
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    < 1 Вт
    потребляемая мощность при удержании, ВА
    >= 2.5 В·А
    сопротивление
    1500...1650 Ом сброс
    2700...3100 Ом срабатывание
    кол-во датчиков
    0...6
    входное напряжение
    < 2.5 V (1500 Ом) для датчика
    < 7,5 В (4000 Ом) для датчика в соответствии с IEC 60034-11
    сопротивление обнаружения состояния короткого замыкания
    < 20 Ом
    условия эксплуатации
    Подключение датчиков 400 м для >= 1 мм²
    Подключение датчиков 500 м для >= 1.5 мм²
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    2.5 кВ
    номинальная мощность, В·А
    100 В·А при 220 V - электрическая устойчивость: 500000 циклы
    отключающая способность
    2 А при 24 В постоянный ток DC-13
    3 А при 250 V переменный ток AC-16
    6 А при 120 V AC 50/60Hz переменный ток AC-16
    присоединения
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 1 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 2 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 2 кабель 0.75...2.5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединитель с безвинтовыми зажимами 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    0.8 N.m
    высота
    100 мм
    ширина
    22.5 мм
    глубина
    100 мм
    масса продукта
    0.22 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    сертификация продукта
    LROS (Lloyds register of shipping)
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с VDE 0106
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -40...85 °C в соответствии с IEC 60068-2-1
    -40...85 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
    рабочая высота
    <= 1500 м без ухудшения номинальных значений в зависимости от температуры
    > 1500...3000 м с ухудшением номинальных значений в зависимости от температуры
    виброустойчивость
    1 gn 25...150 Hz в соответствии с IEC 60068-2-6
    2,5 gn 2...25 Hz в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударопрочность
    5 gn 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
    электромагнитная совместимость
    Стойкость к кратковременным исчезновениям и провалам напряжения питания в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стойкость к электростатическому разряду - контрольный уровень уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Стойкость к коммутационным помехам - контрольный уровень уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Устойчивость к скачкам тока 1,2/50-8/20 - контрольный уровень уровень 4 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Восприимчивость к электромагнитным полям - контрольный уровень уровень 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
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
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Thermistor protection units for use with PTC thermistor probes,Units with reset with thermistor short-circuit detection, from 24 at 400V
    Thermistor protection units for use with PTC thermistor probes,Units with reset with thermistor short-circuit detection, from 24 at 400V
    Relay with PTC LT3 probe
    Дата 04.12.18
    Размер 191 KB
    Дата 04.12.18
    Размер 446.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 275.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.09.17
    Размер 4.7 MB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.11.17
    Размер 168.8 KB
    Дата 17.10.11
    Размер 225.7 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.