Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LRD036 Schneider Electric

Продуктовая линейка: TeSys LRD

Реле тепловой защиты

LRD036

Изображение LRD036 Schneider Electric
Продуктовая линейка: TeSys LRD

Реле тепловой защиты

LRD036

Тепловые реле перегрузки 0,25 А 0,40 CF

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRD
    тип устройства или его аксессуаров
    Дифференциальное тепловое реле перегрузки
    краткое название устройства
    LRD
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1D09
    LC1D12
    LC1D18
    LC1D25
    LC1D32
    LC1D38
    тип сети
    Переменный ток
    Постоянный ток
    диапазон уставок тепловой защиты
    0.25...0.4 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В силовая цепь в соответствии с CSA
    600 В силовая цепь в соответствии с UL
    690 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    0...400 Гц
    монтажная опора
    Монтаж на панель со специальными принадлежностями
    Рейка со специальными принадлежностями
    Под контактором
    уставка срабатывания
    1,14 +/- 0,06 Ir в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь сигнализации
    допустимый ток
    3 А при 120 V AC-15 для цепь сигнализации
    0.22 А при 125 V DC-13 для цепь сигнализации
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 0...400 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    чувствительность к обрыву фазы
    Ток отключения 130 % от Ir на две фазы, последняя на 0
    тип управления
    Красный кнопка останов
    Синий кнопка для сброс режим
    температурная компенсация
    -20...60 °C
    шаг соединения
    14.5 мм
    присоединения
    Силовая цепь- : клеммы с кольцевыми наконечниками
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² гибкий с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² жесткий кабель без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м в винтовой зажим
    Силовая цепь : 2.3 Н-м в клеммы с кольцевыми наконечниками винт: M4
    ширина
    45 мм
    глубина
    70 мм
    масса продукта
    0.124 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    Без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1
    температура окружающей среды при хранении
    -60...70 °C
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации 6 g (ном.) IEC 60068-2-6
    Удары 15 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7
    электрическая прочность изоляции
    6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    стандарты
    ATEX D 94/9/CE
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    ATEX INERIS
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Differential thermal overload relays Class 10 A & 20 A for connection by screw clamp terminals or connectors
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 222.4 KB
    Дата 10.11.17
    Размер 219.5 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 3.9 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.10.17
    Размер 669.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.11.17
    Размер 325.3 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.05.16
    Размер 184.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.