Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LR9D67 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys LRD

TeSys LRD - LR9D67

реле защиты от тепловой перегрузки

Изображение LR9D67 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys LRD
TeSys LRD - LR9D67
реле защиты от тепловой перегрузки

Тепловое реле перегрузки 100А для D115 и D150 CLASS 10 или 20

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRD
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронное тепловое реле защиты от перегрузки
    краткое название устройства
    LR9D
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1D115
    LC1D150
    Автоматический выключатель NSX
    тип сети
    Переменный ток
    функции сигнализации и диагностики
    Аварийный сигнал
    диапазон уставок тепловой защиты
    60...100 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    600 В силовая цепь в соответствии с CSA
    600 В силовая цепь в соответствии с UL
    Дополнительные характеристики
    частота сети
    50...60 Hz
    [Us] номинальное напряжение сети
    24 В постоянный ток
    пределы напряжения питания
    17...32 В
    монтажная опора
    Рейка
    Под контактором
    уставка срабатывания
    1,05 +/- 0,06 In аварийный сигнал в соответствии с IEC 60947-4-1
    1,12 +/- 0,06 In снятие напряжения в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь сигнализации
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V 50...60 Hz
    соответствующий номинал предохранителя
    5 А gG для цепь сигнализации
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 61000-4-5
    чувствительность к обрыву фазы
    Срабатывает за 4 с +/- 20 % в соответствии с IEC 60947-4-1
    тип управления
    Красный кнопка останов
    Синий кнопка для сброс режим
    температурная компенсация
    -20...60 °C
    коммутационная способность, мА
    0...150 мА
    падение напряжения
    <= 2.5 В замкнутое состояние
    присоединения
    Силовая цепь : шины
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 0.5...1.5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    Цепь аварийной сигнализации : винтовой зажим 1 кабель (-и) 0.5...1.5 мм² гибкий без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Alarm circuit : 0.45 N.m on screw clamp terminals
    Силовая цепь : 18 Н-м в шины винт: M8
    Цепь управления : 1.2 Н-м в винтовой зажим
    глубина
    132 мм
    масса продукта
    0.9 кг
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    рабочая температура окружающей среды
    -20...60 °C без понижения в соответствии с IEC 60947-4-1
    температура окружающей среды при хранении
    -60...70 °C
    рабочая высота
    <= 2000 м без ухудшение характеристик
    механическая стойкость
    Вибрации 2 g (ном.), 5...300 Гц IEC 60068-2-6
    Удары 13 g (ном.) в течение 11 мс IEC 60068-2-7
    электрическая прочность изоляции
    6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    стандарты
    EN 60947-4-1
    IEC 255-17
    IEC 255-8
    IEC 60947-4-1
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA 22-2
    UL 508
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Thermal motor - D range - Electronic
    Дата 30.09.11
    Размер 10.3 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 99.5 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 197.7 KB
    Дата 30.09.11
    Размер 23.9 KB
    Thermal motor - D range - Electronic
    Дата 16.02.16
    Размер 5.3 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 61.4 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 94 KB
    Дата 16.02.16
    Размер 9.3 KB
    TeSys D Differential thermal overload relays Class 10, 10A or 20 for connection by bars or connectors
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 1.1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 1.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.10.17
    Размер 2.7 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.01.18
    Размер 282.6 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 05.01.17
    Размер 378 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 03.08.17
    Размер 79.1 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.10.17
    Размер 398.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.