Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LR9D32 Schneider Electric

Продуктовая линейка: TeSys LRD

реле защиты от тепловой перегрузки

LR9D32

Изображение LR9D32 Schneider Electric
Продуктовая линейка: TeSys LRD

реле защиты от тепловой перегрузки

LR9D32

Электронное реле перегрузки 6.4-32A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys LRD
    краткое название устройства
    LR9D
    тип устройства или его аксессуаров
    Электронное тепловое реле защиты от перегрузки
    применение реле
    Защита двигателя
    совместимость изделий
    LC1D09
    LC1D12
    LC1D18
    LC1D25
    LC1D32
    LC1D38
    Класс тепловой перегрузки
    Class 5…30
    диапазон уставок тепловой защиты
    6.4...32 А
    потребляемая мощность
    <= 300 МВт
    монтажная опора
    Монтаж на панель со специальными принадлежностями
    Рейка со специальными принадлежностями
    Под контактором
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V для силовая цепь-
    660 V для цепь сигнализации
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 test3 силовая цепь
    690 test3 цепь сигнализации
    уставка срабатывания
    1.25 In conforming to IEC 60947-4-1
    тип управления
    Красный кнопка останов и ручной сброс
    Белый 2 microswitches adjustable trip class
    Красный ручка для автоматический сброс режим
    Серый шкала для регулировка тока полной нагрузки режим
    диапазон времени
    1.5...4 min - automatic reset time
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    5 А для цепь сигнализации
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    чувствительность к обрыву фазы
    Phase difference > 40% 3 s conforming to IEC 60947-4-1
    электромагнитная совместимость
    Surge withstand 2 kV common mode IEC 61000-4-5
    Resistance to electrostatic discharge 8 kV IEC 61000-4-2
    Immunity to radiated radio-electrical interference 10 V/m IEC 61000-4-3
    Immunity to fast transients 2 kV IEC 61000-4-4
    присоединения
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель 16 мм² - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - без наконечника
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель 2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий или гибкий - без наконечника
    момент затяжки
    Цепь управления : 0.8 N.m - винтовой зажим
    Силовая цепь : 3.1 N.m - винтовой зажим
    высота
    72.5 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    79.9 мм
    масса продукта
    0,18 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-4-1
    CSA C22.2
    GB 14048.4
    UL 60947-4-1
    сертификация продукта
    CCC
    CSA
    cULus
    TÜV
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    IP20 front face conforming to VDE 0106
    рабочая температура окружающей среды
    -25...70 °C conforming to IEC 60255-8
    температура окружающей среды при хранении
    -55...80 °C
    рабочая высота
    2000 м без понижения
    механическая стойкость
    Vibrations 10...150 Hz 6 Gn IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6
    Shocks 11 ms 15 gn IEC 60068-2-7 IEC 60068-2-7
    электрическая прочность изоляции
    6 кВ в 50 Гц в соответствии с IEC 60255-5
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Electronic thermal overload protection TeSys LR9D 0.1... 32 Amps
    Electronic thermal overload protection TeSys LR9D 0.1... 32 Amps with accessorie LAD7B205
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.07.17
    Размер 1 MB
    Дата 10.11.17
    Размер 295 KB
    Дата 10.11.17
    Размер 1.1 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.10.16
    Размер 2.7 MB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 31.01.18
    Размер 297.9 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 27.07.15
    Размер 2.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Дата 04.08.17
    Размер 79.1 MB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.10.15
    Размер 290.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.