Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LP1D800046FW Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LP1D800046FW

Контакторы

Изображение LP1D800046FW Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LP1D800046FW
Контакторы

КОНТАКТОР D 4Р (4 НО),AC1 125 A, 110V DC 1.8 Вт,РАСШ.ДИАП,ЗАЖИМ ПОД КОЛЬЦ.НАКОН.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LP1D
    применение контактора
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    описание полюсов
    4P
    конфигурация контактов полюса
    4 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 300 В постоянный ток для силовая цепь
    <= 1000 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    125 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    напряжение цепи управления
    110 V пост. ток
    тип катушки
    Широкий диапазон
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    125 А в <= 60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    1100 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    135 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    640 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    990 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    320 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    160 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    200 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    0.8 мОм в 50 Гц - Ith 125 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    электрическая износостойкость
    0.8 млн. циклов 125 А AC-1 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    12.5 Вт AC-1
    защитная крышка
    Без
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    GL
    BV
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    присоединения
    Силовая цепь : шины 1 3 x 16 мм
    Цепь управления : клеммы с кольцевыми наконечниками - наружный диаметр: 8 мм
    Силовая цепь : клеммы с кольцевыми наконечниками - наружный диаметр: 17 мм
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм винт: M3,5
    Цепь управления : 1.7 Н-м - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки Philips No 2 винт: M3,5
    Силовая цепь : 9 Нм - клеммы с кольцевыми наконечниками шестигранный 10 мм винт: M6
    Силовая цепь : 9 Нм - клеммы с кольцевыми наконечниками - с помощью отвертки плоск. Ø 8 мм винт: M6
    Силовая цепь : 9 Нм - шины - с помощью отвертки плоск. Ø 8 мм винт: M6
    Силовая цепь : 9 Нм - шины шестигранный 10 мм винт: M6
    время срабатывания
    20...35 мс включение
    6...20 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    4 Mcycles
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    0,75...1,2 Uc находится в состоянии работы в 55 °C, постоянный ток
    0,1...0,3 Uc отпускание в 55 °C, постоянный ток
    постоянная времени
    75 мс
    пусковая мощность, Вт
    22 Вт в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    22 Вт в 20 °C
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 8 g (ном.) в течение 11 мс
    Вибрации контактор замкнут 3 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут 10 gn в течение 11 мс
    высота
    127 мм
    ширина
    96 мм
    глубина
    181 мм
    масса продукта
    2.685 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.11.17
    Размер 510.7 KB
    Дата 08.02.18
    Размер 1.9 MB
    Дата 14.08.18
    Размер 877 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 20.07.18
    Размер 289.1 KB
    Руководство по утилизации
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.09.17
    Размер 151.6 KB
    Эксплуатационные характеристики
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 18.12.17
    Размер 200.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.